Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M10 20.0 mm PA

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Numărul piesei Essentra:

10058497

Numărul piesei producătorului:

0400860000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4923 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 492,30 RON

1000 x 1,4923 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M10
Tip cap Cap zimțat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6
Lungime totală 25.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne