10178140
VGS-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5627 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 2.4 mm |
---|---|
Înălțime cap | 0.094 in |
Înălțime buză | 1.3 mm |
Înălțime buză | .050 in |
Diametru umăr | 4.1 mm |
Diametru umăr | .163 in |
Lungime umăr | 5.2 mm |
Lungime umăr | 0.205 in |
Lungimea filetului | 5.1 mm |
Lungimea filetului | 0.201 in |
Dimensiune filet | 6-32 |
Tip de unitate | Acționare încrucișată |
Model cu șurub | Șurub guler |
Pentru utilizare cu | VG-1;VG-3 |
Material | Oţel carbon |
Material complet | Oţel carbon |
Finalizare | Bicromat zinc transparent |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina