Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 20.0 M16 60.0 22.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229740

Numărul piesei producătorului:

20229740

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 136,1464 RON
100 - 199 122,512 RON
200 - 499 108,927 RON
500 - 999 95,2926 RON
1000 + 81,7076 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

136,15 RON

1 x 136,1464 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 60.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne