Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 20.0 M16 120.0 22.0 Oțel negru

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel înnegrit, este ușor magnetic, durabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20220747

Numărul piesei producătorului:

20220747

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 93,0202 RON
100 - 199 83,733 RON
200 - 499 74,3964 RON
500 - 999 65,1092 RON
1000 + 55,822 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

93,02 RON

1 x 93,0202 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 120.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne