Meniu Caută

Șurub guler Acționare cu fante M6 8.0 6.0 Oțel inoxidabil

Acest șurub cu filet parțial cu cap cu fantă este un dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Este ușor de instalat cu ajutorul unei șurubelnițe. Fabricat din oțel inoxidabil 416, care este mai dur și mai solid decât oțelul inoxidabil 303. Este ușor magnetic, dar mai puțin rezistent la coroziune decât alternativele sale.
Numărul piesei Essentra:

20221560

Numărul piesei producătorului:

20221560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,6492 RON
100 - 199 18,5744 RON
200 - 499 16,4996 RON
500 - 999 14,4742 RON
1000 + 12,3994 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,65 RON

1 x 20,6492 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0
l1 6.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne