20221546
20221546
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 25,9844 RON |
100 - 199 | 23,3662 RON |
200 - 499 | 20,7974 RON |
500 - 999 | 18,1792 RON |
1000 + | 15,6104 RON |
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 30.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
H1 | 5.0 |
h2 | 1.2 |
w1 | 1.0 |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina