10315989
OFHB2-4A1-RT-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,656 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Adeziv |
Înălțime totală | 8.4 mm |
Înălțime totală | 0.331 in |
Lungime totală | 12.7 mm |
Lungime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 9.5 mm |
Lățime totală | 0.374 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Număr de poziții | 2 |
Cantitate pachet | 1000 |
Număr de fante | 2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina