10245767
460292
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,9441 RON |
1000 - 1999 | 1,8482 RON |
2000 + | 1,7387 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Metodă de montare | Cu montare prin șurub, adeziv |
Lungime bază | 42.0 mm |
Lungime bază | 1.654 in |
Lățime bază | 16.4 mm |
Lățime bază | 0.646 in |
Interval diametru cablu compatibil | 18.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.709 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 18.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.709 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime totală | 22.5 mm |
Înălțime totală | 0.886 in |
Lungime totală | 42.0 mm |
Lungime totală | 1.654 in |
Lățime totală | 16.4 mm |
Lățime totală | 0.646 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina