Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

Acest distanțier cu corp solid are o bază cu fixare de siguranță cu aripioare, pentru o stabilitate suplimentară, și o parte superioară de fixare, care este plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10022382

Numărul piesei producătorului:

PSM-2-01

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0104 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 010,40 RON

1000 x 1,0104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Blocare cu cap săgeată
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu B 3.2 mm
Lățime totală 9.5 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 3.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne