Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

Distanțier cu corp solid, cu bază bombată cu fixare de siguranță, pentru mai multă stabilitate, și o parte superioară plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar.
Numărul piesei Essentra:

10153116

Numărul piesei producătorului:

CPST-9-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3376 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 337,60 RON

1000 x 1,3376 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Lățime totală 9.5 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 14.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard UL
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne