10035849
TEHCBS-12-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0405 RON |
5000 + | 0,846 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Filet mamă |
Caracteristici speciale | Șurub autofiletant |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #6,M3.5 |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Înălțime cap de blocare A | 15.2 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.598 in |
Interval B grosime panou | 3.0 - 6.4 mm |
Interval B grosime panou | 0.118 - 0.252 in |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Lungime distanțier | 19.1 mm |
Lungime distanțier | 0.752 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina