10009291
FTH-14R-01BK-M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6981 RON |
5000 + | 0,5749 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Înșurubare |
Diametru orificiu compatibil | 5.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.205 in |
Înălțime totală | 9.8 mm |
Înălțime totală | 0.386 in |
Lungime totală | 22.2 mm |
Lungime totală | 0.874 in |
Lățime totală | 15.7 mm |
Lățime totală | 0.618 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina