Meniu Caută

Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Cu fixare cu siguranţă 0.030 in

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, fără camă, potrivit pentru orificii cu diametrul și panouri cu grosimea maximă . Ideal orificii cu diametrul și panouri cu grosimea maximă .
Numărul piesei Essentra:

10005637

Numărul piesei producătorului:

EHCBS-7-5-01

966 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 14999 1,0391 RON
15000 + 0,8447 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 039,10 RON

1000 x 1,0391 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu deblocare
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Lungime braț 7.5 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 7.9 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne