20085094
1255043
Cantitate | Preț unitar |
---|
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | Maxi JawLock |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Verde |
Lățime etichetă | 30.0 mm |
Lățime etichetă | 1.181 in |
Lungime totală | 567.5 mm |
Lungime totală | 22.343 in |
Lungime bandă | 500.0 mm |
Lungime bandă | 19.685 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina