20086404
1222566
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7338 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | TeraLock |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Non tear-off |
Material chingă | PP |
Culoare | Roșu |
Lățime etichetă | 23.0 mm |
Lățime etichetă | 0.906 in |
Lungime totală | 470.0 mm |
Lungime totală | 18.504 in |
Lungime bandă | 400.0 mm |
Lungime bandă | 15.748 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina