20122966
1222488
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5873 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | SmoothLock |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Roșu |
Lățime etichetă | 30.0 mm |
Lățime etichetă | 1.181 in |
Lungime totală | 267.5 mm |
Lungime totală | 10.531 in |
Lungime bandă | 200.0 mm |
Lungime bandă | 7.874 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina