20084707
1222363
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5175 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | JawLock |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Portocaliu |
Lățime etichetă | 28.0 mm |
Lățime etichetă | 1.102 in |
Lungime totală | 305.0 mm |
Lungime totală | 12.008 in |
Lungime bandă | 250.0 mm |
Lungime bandă | 9.843 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina