20084509
1222340
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5175 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | Sigiliu cu lungime variabilă |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Non tear-off |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Alb |
Lățime etichetă | 18.0 mm |
Lățime etichetă | 0.709 in |
Lungime totală | 430.0 mm |
Lungime totală | 16.929 in |
Lungime bandă | 400.0 mm |
Lungime bandă | 15.748 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina