20086664
1239485
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 4,8329 RON |
Clasificare | Sigiliu de înaltă securitate |
---|---|
Tip sigiliu | Sigilii container tip bulon |
Tip | EinLock |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Mecanism de blocare | Inserție metalică |
Culoare | Galben |
Material | ABS |
Material cilindru | ABS |
Material știft | Oțel |
Material bucșă | Oțel |
Diametru corp | 8.0 mm |
Diametru corp | 0.315 in |
Diametru cap | 22.0 mm |
Diametru cap | 0.866 in |
Lungime ştift | 80.0 mm |
Lungime ştift | 3.15 in |
Lungime utilă | 54.0 mm |
Lungime utilă | 2.126 in |
Lungime totală | 97.6 mm |
Lungime totală | 3.843 in |
Rezistență minimă la întindere | 1350 kg-f |
Rezistență minimă la întindere | 2976.241 lbf |
Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina