20122232
1222204
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 4,3126 RON |
Tip | Barrier Seal |
---|---|
Mecanism de blocare | Aluminum Body |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Material cablu | Cablu din oțel galvanizat fără preformare pentru aeronave |
Finalizare | Eloxat |
Culoare | Negru |
Diametru cablu | 3.5 mm |
Diametru cablu | 0.138 in |
Lățime corp | 22.0 mm |
Lățime corp | 0.866 in |
Lungime corp | 32.0 mm |
Lungime corp | 1.26 in |
Grosime corp | 8.5 mm |
Grosime corp | 0.335 in |
Lungime bandă | 300.0 mm |
Lungime bandă | 11.811 in |
Lungime totală | 332.0 mm |
Lungime totală | 13.071 in |
Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina