Meniu Caută

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Roșu

Garnitura metalică pentru cabluri poate fi îndepărtată numai cu o unealtă (care se vinde separat). Cablul nepreformat se desface atunci când este tăiat pentru a preveni manipularea. Poate fi folosită în întreaga lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului.
Numărul piesei Essentra:

20082895

Numărul piesei producătorului:

1222198

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 3,9566 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

989,15 RON

250 x 3,9566 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.0 mm
E 7.0 mm
Tip Garnitură de etanșare barieră
Culoare Roșu
Material carcasă Aluminiu
Material cablu Oțel galvanizat
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne