Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 1.6 mm PA UL94 V-0 Natural

Numărul piesei Essentra:

10022474

Numărul piesei producătorului:

PST-1-19

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2581 RON
5000 + 1,0172 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 258,10 RON

1000 x 1,2581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu suport plat
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru flanșă 4.4 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 1.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne