Meniu Caută

Separator LED 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Natural

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending.
Numărul piesei Essentra:

10110317

Numărul piesei producătorului:

LEDS2E-14-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5819 RON
5000 + 0,4696 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

581,90 RON

1000 x 0,5819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Rotund
Diametru total 6.0 mm
Înălțime totală 22.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne