Meniu Caută

Separator LED 3.6 mm 6.4 mm Nailon UL94 V-2 Natural

Distanțiere cu corp cu nervuri pentru LED de 3 mm (T1). Oferă izolație bornelor și protejează împotriva îndoirii.
Numărul piesei Essentra:

10110164

Numărul piesei producătorului:

LEDS1E-4-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,3381 RON
10000 + 0,2792 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

338,10 RON

1000 x 0,3381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Rotund
Diametru total 3.6 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne