10503904
1504943
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 10,2318 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M8 |
---|---|
Diametru interior | 8.0 mm |
Diametru interior | 0.315 in |
Diametru exterior | 26.0 mm |
Diametru exterior | 1.024 in |
Grosime | 5.0 mm |
Grosime | 0.197 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibă înecată |
Material | Oțel |
Material complet | Oțel |
Finalizare | Placat cu zinc; Pasivizat albastru |
Culoare | Argintiu |
Specificații | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina