10278208
494789
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 + | 302,0098 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Fontă |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Roșu |
Tip rotiță | Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 300.0 kg |
Capacitate portantă | 300.0 kg |
Lățime roată | 30.0 mm |
Lățime roată | 1.181 in |
Diametrul roții | 125.0 mm |
Diametrul roții | 4.921 in |
Înălțime totală | 161.0 mm |
Înălțime totală | 6.339 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina