10278109
494777
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 13 | 235,1676 RON |
14 + | 102,2855 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | PA |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Alb |
Tip rotiță | Rotilă cu gaură șurub cu frână |
Tip montare | Orificiu şurub |
Capacitate portantă | 120.0 kg |
Capacitate portantă | 120.0 kg |
Lățime roată | 30.0 mm |
Lățime roată | 1.181 in |
Diametrul roții | 100.0 mm |
Diametrul roții | 3.937 in |
Înălțime totală | 127.0 mm |
Înălțime totală | 5 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina