10276563
494491
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 27 | 133,9226 RON |
28 + | 58,2278 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Plastic |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Gri |
Tip rotiță | Rotilă cu gaură șurub cu frână |
Tip montare | Orificiu şurub |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Lățime roată | 22.0 mm |
Lățime roată | 0.866 in |
Diametrul roții | 80.0 mm |
Diametrul roții | 3.15 in |
Înălțime totală | 178.0 mm |
Înălțime totală | 7.008 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina