10270035
491100
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 276,9224 RON |
2 + | 117,8932 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material carcasă rotiță | Oțel |
---|---|
Culoare | Negru |
Tip rotiță | Roți fixe cu plăcuță |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 220.0 kg |
Capacitate portantă | 220.0 kg |
Lățime roată | 50.0 mm |
Lățime roată | 1.969 in |
Diametrul roții | 200.0 mm |
Diametrul roții | 7.874 in |
Înălțime totală | 240.0 mm |
Înălțime totală | 9.449 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina