10269800
491072
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
16 + | 25,4515 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Plastic |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Negru |
Tip rotiță | Roți fixe cu plăcuță |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 50.0 kg |
Capacitate portantă | 50.0 kg |
Lățime roată | 25.0 mm |
Lățime roată | 0.984 in |
Diametrul roții | 80.0 mm |
Diametrul roții | 3.15 in |
Înălțime totală | 108.0 mm |
Înălțime totală | 4.252 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina