10269213
491013
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 35 | 61,0262 RON |
36 + | 25,9855 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | PA |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Alb |
Tip rotiță | Rotile cu plăcuță suport pivotantă |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Lățime roată | 22.0 mm |
Lățime roată | 0.866 in |
Diametrul roții | 60.0 mm |
Diametrul roții | 2.362 in |
Înălțime totală | 90.0 mm |
Înălțime totală | 3.543 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 8302200090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina