10269190
491011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 11 | 80,0184 RON |
12 + | 34,0358 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Nailon |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Alb |
Tip rotiță | Roți fixe cu plăcuță |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 80.0 kg |
Capacitate portantă | 80.0 kg |
Lățime roată | 27.0 mm |
Lățime roată | 1.063 in |
Diametrul roții | 100.0 mm |
Diametrul roții | 3.937 in |
Înălțime totală | 134.0 mm |
Înălțime totală | 5.276 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Cod Vamal | 4016999190 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina