10195017
1220665
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 334,211 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Aluminiu turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner rotativ |
Model roată de mână | Cu mâner |
Tip orificiu | Alezaj |
Material roată | Aluminiu |
Tip roată | Două spiţe |
Diametrul găurii | 20.0 mm |
Diametrul găurii | 0.787 in |
Diametru mâner | 25.0 mm |
Diametru mâner | 0.984 in |
Înălțime mâner | 85.5 mm |
Înălțime mâner | 3.366 in |
Diametru rozetă | 200.0 mm |
Diametru rozetă | 7.874 in |
Înălțime sub roată | 24.0 mm |
Înălțime sub roată | 0.945 in |
Diametru butuc | 42.0 mm |
Diametru butuc | 1.654 in |
Înălțime totală | 53.0 mm |
Înălțime totală | 2.087 in |
Număr de spițe | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina