10194904
1220654
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 165,8939 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Argintiu |
---|---|
Material complet | Aluminiu turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner rotativ |
Model roată de mână | Cu mâner |
Tip orificiu | Alezaj |
Material roată | Aluminiu |
Tip roată | Două spiţe |
Diametrul găurii | 12.0 mm |
Diametrul găurii | 0.472 in |
Diametru mâner | 22.0 mm |
Diametru mâner | 0.866 in |
Înălțime mâner | 61.5 mm |
Înălțime mâner | 2.421 in |
Diametru rozetă | 125.0 mm |
Diametru rozetă | 4.921 in |
Înălțime sub roată | 18.0 mm |
Înălțime sub roată | 0.709 in |
Diametru butuc | 31.0 mm |
Diametru butuc | 1.22 in |
Înălțime totală | 33.5 mm |
Înălțime totală | 1.319 in |
Număr de spițe | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina