10194874
1220648
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 190,6061 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Argintiu |
---|---|
Material complet | Aluminiu turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner rotativ |
Model roată de mână | Cu mâner |
Tip orificiu | Alezaj |
Material roată | Aluminiu |
Tip roată | Solid |
Diametrul găurii | 10.0 mm |
Diametrul găurii | 0.394 in |
Diametru mâner | 18.0 mm |
Diametru mâner | 0.709 in |
Înălțime mâner | 56.5 mm |
Înălțime mâner | 2.224 in |
Diametru rozetă | 100.0 mm |
Diametru rozetă | 3.937 in |
Înălțime sub roată | 17.0 mm |
Înălțime sub roată | 0.669 in |
Diametru butuc | 28.0 mm |
Diametru butuc | 1.102 in |
Înălțime totală | 39.0 mm |
Înălțime totală | 1.535 in |
Număr de spițe | 0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina