10374276
409008011403
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 72,7402 RON |
50 + | 64,0328 RON |
Interval dimensiune tub compatibil | 20.0 mm |
---|---|
Interval dimensiune tub compatibil | 0.787 in |
Grosime maximă perete compatibil | 1.5 mm |
Grosime maximă perete compatibil | 0.059 in |
Formă cap | Pătrat |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Centru filetat | Nu |
Dinți metalici | Nu |
Material | PA |
Finalizare | Lustruit |
Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina