Meniu Caută

Presetupă cablu PG11 Gri

Această presetupă filetată PG de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare gri.
Numărul piesei Essentra:

10152157

Numărul piesei producătorului:

CG-PG11-1

32 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,0596 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

505,96 RON

100 x 5,0596 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 37.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 22.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet PG11

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne