Meniu Caută

Piuliță pătrată TR26 x 5 40.0 Oțel

Piulița din oțel pătrată este un tip de dispozitiv de fixare utilizat pentru aplicații grele cu viteze de rotație scăzute, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte. Oferă o soluție de prindere sigură și durabilă. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20148867

Numărul piesei producătorului:

20148867

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 72,4895 RON
10 - 19 65,2574 RON
20 - 49 61,6018 RON
50 - 99 57,9956 RON
100 + 54,3894 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

72,49 RON

1 x 72,4895 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1005.0
h1 & w1 40.0
Dimensiune filet TR26 x 5
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne