10215319
1442507
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7935 RON |
5000 + | 0,7351 RON |
Distanța între suprafețele plate | 12.7 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.5 in |
Diametru exterior | 15.0 mm |
Diametru exterior | 0.591 in |
Înălțime totală | 6.9 mm |
Înălțime totală | 0.272 in |
Înălțime buză | 2.5 mm |
Înălțime buză | 0.098 in |
Dimensiune filet | M6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Negru |
Material | PA 6.6 |
Formă piuliță | Colier hexagonal |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina