Meniu Caută

Piuliță cu montare rapidă M3 6.9 mm PA66 Negru

Acest dispozitiv de fixare cu piuliță kwik este fabricat din nailon negru și este conceput pentru a oferi o metodă de fixare rapidă și sigură. Pentru a instala, apăsați piulița pe lungimea unui știft filetat, apoi rotiți 180 de grade pentru a bloca pe loc.
Numărul piesei Essentra:

10215289

Numărul piesei producătorului:

1442504

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6566 RON
5000 - 9999 0,5848 RON
10000 + 0,5037 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 6.9 mm
Diametru exterior 8.2 mm
Înălțime totală 4.2 mm
Înălțime buză 2.1 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material PA66
Formă piuliță Colier hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne