20254087
20254087
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 26,0338 RON |
20 - 49 | 23,4156 RON |
50 - 99 | 22,1312 RON |
100 - 499 | 19,513 RON |
500 + | 16,9442 RON |
Sarcina cu arc | Normal |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.5 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 10.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 39.0 |
A/F | 2.5 |
Greutate g | 5.1 |
Material | Oțel negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.