20254056
20254056
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 22,7734 RON |
20 - 49 | 20,501 RON |
50 - 99 | 19,3648 RON |
100 - 499 | 17,0924 RON |
500 + | 14,82 RON |
Sarcina cu arc | Normal |
---|---|
d1 | M4 |
d2 | 1.5 |
l1 | 15.0 |
s1 | 1.5 |
t | 0.6 |
w1 | 0.6 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 4.5 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 16.0 |
A/F | 1.3 |
Greutate g | 0.86 |
Material | Oțel negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.