20254018
20254018
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 38,5814 RON |
20 - 49 | 34,7282 RON |
50 - 99 | 32,8016 RON |
100 - 499 | 28,9484 RON |
500 + | 25,0952 RON |
Sarcina cu arc | A crescut |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 6.0 |
l1 | 28.0 |
s1 | 4.0 |
t | 2.0 |
w1 | 2.7 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 45.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 120.0 |
A/F | 4.0 |
Greutate g | 16.0 |
Material | Oțel negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina