10197486
1220939
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 79 | 58,3815 RON |
80 + | 56,3476 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 20.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 0.787 in |
Forță finală | 55.0 N |
Forță finală | 55.0 N |
Lungime mâner | 37.0 mm |
Lungime mâner | 1.457 in |
Forță finală inițială | 16.0 N |
Forță finală inițială | 16.0 N |
Diametru camă | 8.0 mm |
Diametru camă | 0.315 in |
Proiecție camă | 14.0 mm |
Proiecție camă | 0.551 in |
Lungime totală | 68.0 mm |
Lungime totală | 2.677 in |
Material bază | Oțel |
Culoare | Negru |
Finalizare | Zinc Plated |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina