10196656
1220843
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 79 | 57,1052 RON |
80 + | 51,8298 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forță finală | 56.0 N |
---|---|
Forță finală | 56.0 N |
Lungime mâner | 37.0 mm |
Lungime mâner | 1.457 in |
Forță finală inițială | 20.0 N |
Forță finală inițială | 20.0 N |
Diametru camă | 10.0 mm |
Diametru camă | 0.394 in |
Proiecție camă | 12.0 mm |
Proiecție camă | 0.472 in |
Lungime totală | 69.5 mm |
Lungime totală | 2.736 in |
Lungimea filetului | 36.0 mm |
Lungimea filetului | 1.417 in |
Material bază | Zinc turnat sub presiune |
Culoare | Negru |
Finalizare | Zinc Plated |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina