Meniu Caută

Piston cu arc M12 8.0 22.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă ceramică concepute pentru aplicații care necesită o poziționare precisă, durabilitate ridicată și rezistență la coroziune. Bila din ceramică îl face perfect și pentru aplicații cu vibrații mari. Rezistă la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20272739

Numărul piesei producătorului:

20272739

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 82,1522 RON
20 - 49 73,9518 RON
50 - 99 69,8516 RON
100 - 499 61,6018 RON
500 + 53,4014 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

82,15 RON

1 x 82,1522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Cursa s1 2.5
w1 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 26.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 49.0
Greutate g 9.8
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne