10635797
HVTM-5N
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 + | 31,3357 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M6 x 1.0 |
---|---|
Diametru bază | 19.1 mm |
Diametru bază | 0.752 in |
Culoare | Crom |
Model bază | Pivot din plastic |
Lungimea filetului | 25.4 mm |
Lungimea filetului | 1 in |
Înălțime totală | 38.9 mm |
Înălțime totală | 1.531 in |
Capacitate portantă | 317.5 kg |
Capacitate portantă | 317.5 kg |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Articulație pivotantă | 15° |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina