10300282
550102
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 11 | 299,0912 RON |
12 + | 179,8838 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Diametru bază | 50.0 mm |
Diametru bază | 1.969 in |
Culoare | Crom |
Model bază | Pivot din plastic |
Lungimea filetului | 75.0 mm |
Lungimea filetului | 2.953 in |
Înălțime totală | 97.0 mm |
Înălțime totală | 3.819 in |
Capacitate portantă | 500.0 kg |
Capacitate portantă | 500.0 kg |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Articulație pivotantă | 20° |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina