10300176
550091
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 + | 767,0066 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M20 |
---|---|
Diametru bază | 100.0 mm |
Diametru bază | 3.937 in |
Culoare | Crom |
Model bază | Pivot din plastic |
Lungimea filetului | 92.0 mm |
Lungimea filetului | 3.622 in |
Înălțime totală | 186.0 mm |
Înălțime totală | 7.323 in |
Capacitate portantă | 2500.0 kg |
Capacitate portantă | 2500.0 kg |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Articulație pivotantă | 20° |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina