10365168
27AMR1252187
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6044 RON |
5000 - 19999 | 0,544 RON |
20000 + | 0,4896 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap clemă tip tată | 2.5 mm |
---|---|
Înălțime cap clemă tip tată | 2.5 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 58.7 mm |
Lungime ax clemă tip tată | 2.311 in |
Diametru tijă clemă tip tată | 3.1 mm |
Diametru tijă clemă tip tată | 0.122 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.2 - 55.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.126 - 2.189 in |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 2.5 mm |
Înălțime cap șaibă tip mamă | 2.5 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 58.7 mm |
Lungime tijă șaibă tip mamă | 2.311 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Material nit | Nailon 6/6 |
Material șaibă | Nailon 6/6 |
Culoare | Natural |
Tip nit | Element de fixare cu siguranţă |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina